Roues en caoutchouc polyuréthane pour charges moyennes (type USB)

Roues en caoutchouc polyuréthane pour charges moyennes (type USB)
  • Remise sur volume
A long life wheel with excellent load resistance and oil-resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USB75
USB100
USB130
USB150
USB200
USB230
USB250
USB300
USB360
USB410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de roue D / diamètre extérieur de pneu A
(Ø)
Largeur de roue l1 / largeur de pneu B
(mm)
Diamètre d'arbre d / diamètre de trou D
(Ø)
Largeur de bossage l / largeur de bossage C
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

48.58 €

1 Disponible 10 jours 75321038160

62.23 €

1 Disponible 10 jours 100321241210

92.48 €

1 Disponible 10 jours 130382051300

105.70 €

1 Disponible 10 jours 150382057350

108.77 €

1 Disponible 10 jours 200422057500

139.45 €

1 Disponible 10 jours 230452564600

151.74 €

1 10 jours 250452564650

205.61 €

1 10 jours 300503070750

396.25 €

1 10 jours 360503064800

479.16 €

1 10 jours 410503067850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc de polyuréthane Roulement Disponible

Assistance technique