Roulettes pivotantes en caoutchouc pour charges lourdes (modèle HB-g), fixation ductile FCD

Roulettes pivotantes en caoutchouc pour charges lourdes (modèle HB-g), fixation ductile FCD
An item with general-purpose rubber wheel and ductile hardware generally used for heavy loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HB-G100X50
HB-G100X65
HB-G130X50
HB-G130X65
HB-G150X50
HB-G150X65
HB-G150X75
HB-G150X100
HB-G180X50
HB-G180X65
HB-G180X75
HB-G200X50
HB-G200X65
HB-G200X75
HB-G200X90
HB-G230X65
HB-G230X90
HB-G250X65
HB-G250X75
HB-G250X90
HB-G300X65
HB-G300X75
HB-G300X90
HB-G300X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage
(mm)
Excentricité E
(mm)

116.32 €

1 10 jours 140140.01~220.00147.285851151151005035

97.42 €

1 10 jours 140140.01~220.00191.31001001301301006535

122.91 €

1 10 jours 178140.01~220.00196.295951221221305040

121.96 €

1 10 jours 178220.01~320.00245.31001001301301306535

111.83 €

1 10 jours 210220.01~320.00220.71001001261261505040

142.29 €

1 10 jours 210220.01~320.00264.91001001301301506540

161.57 €

1 10 jours 210320.01~485.00338.51101101421421507545

280.50 €

1 10 jours 225485.01~750.00510.111511516516515010060

129.22 €

1 10 jours 230220.01~320.00264.91051051371371805045

196.00 €

1 9 jours 235220.01~320.00318.81101101471471806545

224.84 €

1 10 jours 235320.01~485.00343.41301301681681807550

147.16 €

1 10 jours 255220.01~320.00294.31121121451452005050

185.93 €

1 10 jours 255320.01~485.00377.71101101421422006550

207.63 €

1 10 jours 255320.01~485.00441.51251251601602007550

258.48 €

1 10 jours 255485.01~750.00524.81251251601602009080

258.36 €

1 10 jours 305320.01~485.00436.51361361751752306570

331.34 €

1 10 jours 305485.01~750.00603.31551552002002309055

261.10 €

1 10 jours 315320.01~485.00470.91361361751752506580

313.77 €

1 10 jours 315485.01~750.00559.21361361751752507560

382.95 €

1 10 jours 315485.01~750.00657.31551552002002509070

358.80 €

1 10 jours 330485.01~750.00568.91551551951953006570

379.12 €

1 10 jours 375485.01~750.00671.91551551951953007570

428.20 €

1 10 jours 375750.01–789.71551551951953009070

518.33 €

1 10 jours 355750.01–882.916716720520530010090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc naturel
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Matériau du raccord Fonte grise ductile Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique