Roulettes sur support en caoutchouc pour charges lourdes (modèle HB-k), fixation ductile FCD

Roulettes sur support en caoutchouc pour charges lourdes (modèle HB-k), fixation ductile FCD
  • Remise sur volume
An item with general-purpose rubber wheel and ductile hardware generally used for heavy loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HB-K100X50
HB-K100X65
HB-K130X50
HB-K130X65
HB-K150X50
HB-K150X65
HB-K150X75
HB-K150X100
HB-K180X50
HB-K180X65
HB-K180X75
HB-K200X50
HB-K200X65
HB-K200X75
HB-K200X90
HB-K230X65
HB-K230X90
HB-K250X65
HB-K250X75
HB-K250X90
HB-K300X65
HB-K300X75
HB-K300X90
HB-K300X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage
(mm)

94.15 €

1 Disponible 10 jours 140140.01~220.00147.285851137610050

115.36 €

1 Disponible 10 jours 140140.01~220.00191.390401189110065

109.63 €

1 Disponible 10 jours 178140.01~220.00196.21281281557513050

113.22 €

1 Disponible 10 jours 178220.01~320.00245.3105401339313065

106.29 €

1 Disponible 10 jours 210220.01~320.00220.81501501837515050

133.03 €

1 Disponible 10 jours 210220.01~320.00264.9120451539315065

139.42 €

1 10 jours 210320.01~485.00338.51357316610615075

228.56 €

1 10 jours 225485.01~750.00510.114045177145150100

128.29 €

1 Disponible 10 jours 230220.01~320.00264.91601602058218050

160.31 €

1 10 jours 235220.01~320.00318.81404518010018065

174.58 €

1 10 jours 235320.01~485.00343.41605020311718075

137.58 €

1 Disponible 10 jours 255220.01~320.00294.31651652088520050

156.81 €

1 10 jours 255320.01~485.00377.7163451959520065

175.81 €

1 10 jours 255320.01~485.00441.51607019210620075

230.39 €

1 10 jours 255485.01~750.00524.81628519512020090

207.57 €

1 10 jours 305320.01~485.00436.51605019610323065

262.30 €

1 10 jours 305485.01~750.00603.31806521712823090

210.31 €

1 10 jours 315320.01~485.00470.91605019610325065

260.94 €

1 10 jours 315485.01~750.00559.21605019611625075

307.82 €

1 10 jours 315485.01~750.00657.31806521712825090

275.08 €

1 10 jours 375485.01~750.00568.91736321010730065

296.99 €

1 10 jours 375485.01~750.00671.91736321010730075

347.45 €

1 10 jours 375750.01–789.71806321512530090

409.76 €

1 10 jours 375750.01–882.918390220155300100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc naturel
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Matériau du raccord Fonte grise ductile Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique