Roulettes pivotantes en uréthane pour charges lourdes (modèle UHB-g), fixation ductile FCD

Roulettes pivotantes en uréthane pour charges lourdes (modèle UHB-g), fixation ductile FCD
  • Remise sur volume
The hardware features a ductile construction that tough and with a long life. The wheel is made of urethane with features excellent lightness and oil resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UHB-G100X50
UHB-G100X65
UHB-G130X50
UHB-G130X65
UHB-G150X50
UHB-G150X65
UHB-G150X75
UHB-G150X100
UHB-G180X50
UHB-G180X65
UHB-G180X75
UHB-G200X50
UHB-G200X65
UHB-G200X75
UHB-G200X90
UHB-G250X65
UHB-G250X75
UHB-G250X90
UHB-G300X65
UHB-G300X75
UHB-G300X90
UHB-G300X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage
(mm)
Excentricité E
(mm)

128.76 €

1 Disponible 10 jours 140320.01~485.00323.785851151151005035

137.35 €

1 10 jours 140320.01~485.00372.81001001301301006535

126.84 €

1 10 jours 178320.01~485.00372.895951221221305040

178.64 €

1 10 jours 178320.01~485.00441.51001001301301306535

152.78 €

1 10 jours 210320.01~485.00421.81001001261261505040

191.49 €

1 10 jours 210485.01~750.00568.91001001301301506540

227.42 €

1 10 jours 210485.01~750.00470.91101101421421507545

390.02 €

1 10 jours 225750.01–853.511511516516515010060

186.95 €

1 10 jours 230320.01~485.00470.91051051371371805045

260.58 €

1 10 jours 235485.01~750.00588.61101101471471806545

309.70 €

1 10 jours 235485.01~750.00735.81301301681681807550

208.35 €

1 10 jours 255485.01~750.00519.91121121451452005050

263.38 €

1 10 jours 255485.01~750.00667.11101101421422006550

292.51 €

1 10 jours 255750.01–7751251251601602007550

358.61 €

1 10 jours 255750.01–882.91251251601602009055

405.70 €

1 10 jours 315750.01–814.21361361751752506580

447.33 €

1 10 jours 315750.01–9811361361751752507570

545.21 €

1 10 jours 315750.01–1226.31551552002002509070

550.37 €

1 10 jours 375750.01–961.41551551951953006570

584.83 €

1 10 jours 375750.01–1108.51551551951953007570

645.27 €

1 10 jours 375750.01–1324.41551551951953009070

874.53 €

1 10 jours 355750.01–1471.516716720520530010090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Fonte grise ductile Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique