• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes en caoutchouc fixes pour les charges lourdes conformes aux spécifications marines (type MHA-mk)

Roulettes en caoutchouc fixes pour les charges lourdes conformes aux spécifications marines (type MHA-mk)

Featuring excellent water resistance and main parts made of stainless steel, it is ideal for ship hulls, etc., used in marinas or environments where rust and corrosion are unacceptable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHA-MK150X75
MHA-MK200X75
MHA-MK250X90
MHA-MK300X75
MHA-MK300X100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage
(mm)
Catégorie de charge

156.40 €

9 jours 210320.01~485.00338.51357316610615075Charge lourde

178.26 €

9 jours 255320.01~485.00441.51404517714520075Charge lourde

283.73 €

9 jours 315485.01~750.00524.91806521712825090Charge lourde

285.85 €

9 jours 375485.01~750.006721736321010730075Charge lourde

342.61 €

9 jours 355750.01–882.918390220155300100Charge lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Fonte grise ductile Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique