Roues pivotantes en uréthane à spécifications pour la marine, pour charges lourdes (modèle MUHA-mg)

Roues pivotantes en uréthane à spécifications pour la marine, pour charges lourdes (modèle MUHA-mg)

Featuring excellent water resistance and main parts made of stainless steel, it is ideal for ship hulls, etc., used in marinas or environments where rust and corrosion are unacceptable.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MUHA-MG150X75
MUHA-MG200X75
MUHA-MG250X90
MUHA-MG300X75
MUHA-MG300X90
MUHA-MG300X100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge

220.11 €

9 jours 210485.01~750.00657.31101101421421507545Charge lourde

260.12 €

9 jours 255750.01–7751251251601602007550Charge lourde

435.88 €

9 jours 315750.01–1226.31551552002002509070Charge lourde

468.82 €

9 jours 375750.01–1108.51551551951953007570Charge lourde

509.29 €

9 jours 375750.01–1324.41551551951953009070Charge lourde

581.25 €

9 jours 355750.01–1471.516716720520530010090Charge lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Fonte grise ductile Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique