Roulettes en uréthane sur support pour les charges lourdes conformes aux spécifications marines (MUHA-mk)

Roulettes en uréthane sur support pour les charges lourdes conformes aux spécifications marines (MUHA-mk)
Featuring excellent water resistance and main parts made of stainless steel, it is ideal for ship hulls, etc., used in marinas or environments where rust and corrosion are unacceptable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MUHA-MK150X75
MUHA-MK200X75
MUHA-MK250X90
MUHA-MK300X75
MUHA-MK300X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage
(mm)

369.27 €

1 10 jours 210485.01~750.00657.31357316610615075

420.06 €

1 10 jours 255750.01–7751607019210620075

665.83 €

1 10 jours 315750.01–1226.31806521712825090

628.78 €

1 10 jours 375750.01–1108.51736321010730075

935.15 €

1 10 jours 355750.01–1471.518390220155300100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Fonte grise ductile Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique