Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RJM65 |
RJM100 |
RJM130 |
RJM200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Dimension de siège de montage A ou siège de montage A (mm) | Dimension de siège de montage B ou siège de montage B (mm) | Diamètre extérieur de la roue D (Ø) | Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage (mm) | Excentricité E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 92 | 140.01~220.00 | 166.8 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 32 | |
86.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 144 | 220.01~320.00 | 294.3 | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | 37 | |
101.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 177 | 320.01~485.00 | 441.5 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | 40 | |
218.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 250 | 485.01~750.00 | 588.6 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | 58 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Type à trou de montage | Trou rond | Catégorie de charge | Charge lourde |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B(mm)
Diamètre extérieur de la roue D(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage(mm)
Excentricité E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles