Roulettes en nylon MC sur support pour les charges lourdes (modèle RRKH)

Roulettes en nylon MC sur support pour les charges lourdes (modèle RRKH)
  • Remise sur volume
[Features]
· Press-made caster with heavy weight specification.
· A low cost economical choice for various applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RRKH50
RRKH65
RRKH75
RRKH100
RRKH130
RRKH200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage
(mm)

41.89 €

1 Disponible 6 jours 72140.01~220.00196.2663682825027

53.70 €

1 Disponible 10 jours 92220.01~320.00294.39147124806538

58.40 €

1 Disponible 6 jours 105320.01~485.00392.410352136857538

80.49 €

1 Disponible 6 jours 144320.01~485.00451.3103521398810045

113.45 €

1 Disponible 6 jours 177485.01~750.00490.5100561409613050

154.84 €

1 10 jours 250485.01~750.00647.51126315110220063

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Nylon MC
Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique