Roues pivotantes en nylon MC avec butée pour charges lourdes (type RRJMB)

Roues pivotantes en nylon MC avec butée pour charges lourdes (type RRJMB)
  • Remise sur volume
A press-made caster with heavy weight specifications. A low cost economical choice for various applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RRJMB100
RRJMB150
RRJMB200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage
(mm)
Excentricité E
(mm)

101.43 €

1 Disponible 6 jours 144320.01~485.00451.380801081081004537

131.78 €

1 Disponible 6 jours 198485.01~750.00539.690901201201505045

240.02 €

1 6 jours 250485.01~750.00647.51121121401402006358

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau de la roue Nylon MC
Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique