Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRRTH50 |
TRRTH65 |
TSUITH65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diamètre extérieur de la roue D (Ø) | Excentricité E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 70 | 320.01~485.00 | 343.4 | Nylon MC | Résistance à l'huile | 50 | 40 | |
96.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 87 | 320.01~485.00 | 441.5 | Nylon MC | Résistance à l'huile | 65 | 45 | |
95.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 87 | 220.01~320.00 | 245.3 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 65 | 45 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 94 |
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 94 | Dimension de siège de montage A ou siège de montage A(mm) | 118 | Dimension de siège de montage B ou siège de montage B(mm) | 118 |
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage(mm) | 60 | Catégorie de charge | Charge lourde |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diamètre extérieur de la roue D(Ø)
Excentricité E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles