• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roues pivotantes à pneu sans air increvable

Roues pivotantes à pneu sans air increvable

This product eliminates the need to worry about flat tires, features outstanding cushioning performance, runs strong on poor surfaces, and requires no maintenance.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-WJ2.50X4
AL-WJ3.00X4
AL-WJ3.50X5
AL-WJ61/2X2-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge

110.76 €

3 jours 29080.01~140.0098.112512516016022071Charge légère

134.54 €

7 jours 30480.01~140.00127.512512516016024871Charge légère / moyenne

197.90 €

7 jours 367140.01~220.00196.214014017517528671Charge légère / moyenne

119.91 €

3 jours 23580.01~140.0088.311211214014017058Charge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique