• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pneus montés, pneus sans air increvables

Pneus montés, pneus sans air increvables
  • Remise sur volume

This product eliminates the need to worry about flat tires, features outstanding cushioning performance, runs strong on poor surfaces, and requires no maintenance.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-WK2.50X4
AL-WK3.00X4
AL-WK3.50X5
AL-WK61/2X2-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Catégorie de charge

128.28 €

Disponible 3 jours 29080.01~140.0098.114080200140220Charge légère

117.28 €

7 jours 30480.01~140.00127.514080200140248Charge légère / moyenne

180.04 €

7 jours 367140.01~220.00196.216090220150286Charge légère / moyenne

107.70 €

7 jours 23580.01~140.0088.311263151102170Charge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique