• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pneus pivotants, à chambre à air

Pneus pivotants, à chambre à air

Superb cushioning performance and ideal for poor surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC-WJ2.50X4
HC-WJ3.00X4
HC-WJ3.50X5
HC-WJ61/2X2-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge

126.43 €

7 jours 28780.01~140.0083.412512516016022571Charge légère

132.62 €

7 jours 29380.01~140.00107.912512516016025171Charge légère / moyenne

121.46 €

7 jours 308140.01~220.00166.714014017517529171Charge légère / moyenne

104.28 €

7 jours 23535.01~80.0078.511211214014017058Charge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique