• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pneus montés et gonflés à l'air

Pneus montés et gonflés à l'air

Superb cushioning performance and ideal for poor surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC-WK2.50X4
HC-WK3.00X4
HC-WK3.50X5
HC-WK61/2X2-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Catégorie de charge

105.02 €

3 jours 29380.01~140.0083.414080200140225Charge légère

110.85 €

7 jours 30880.01~140.00107.914080200140251Charge légère / moyenne

149.01 €

7 jours 369140.01~220.00166.816090220150291Charge légère / moyenne

94.03 €

7 jours 23535.01~80.0078.511263151102170Charge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique