Pneumatiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC2.50-4
HC3.00-4
HC3.50-5
HC61/2X2-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de roue D / diamètre extérieur de pneu A
(Ø)
Largeur de roue l1 / largeur de pneu B
(mm)
Diamètre d'arbre d / diamètre de trou D
(Ø)
Largeur de bossage l / largeur de bossage C
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Diamètre extérieur de pneu A
(mm)
Largeur de pneu B
(mm)

68.78 €

1 10 jours 2256520818522565

76.05 €

1 10 jours 25176208111025176

111.62 €

1 10 jours 29195259717029195

74.82 €

1 10 jours 1705320818017053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Disponible

Assistance technique