Mousse résistant aux perforations (coussinet), pneu caoutchouc

Mousse résistant aux perforations (coussinet), pneu caoutchouc
  • Remise sur volume
This product is reasonably priced, eliminates the need to worry about flat tires, features outstanding cushioning performance, runs strong on poor surfaces, and requires no maintenance.

[Features]
· An integral molding constructed of elastic foam rubber, its interior is made of a soft foam rubber featuring a large expansion coefficient.
· The tread portion is constructed of rubber that has no expansion coefficient and that is not affected by bubble expansion, enabling it to have good abrasion-resistance.
· Cushioning is the same as an air-filled tire with an air pressure of 3.5 f/cm.
· The pattern is the same U lag as the air-filled tire.
· Because the beaded portion features the same special wire as that used for the air-filled tire, wheel spinning and tire detachment will not occur when equipped to four-wheeled transport carts thanks to the load resistance.
· Results from a test using an in-house running test machine, size 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HAL300-4-4P
HAL350-5-4P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de roue D / diamètre extérieur de pneu A
(Ø)
Largeur de roue l1 / largeur de pneu B
(mm)
Diamètre d'arbre d / diamètre de trou D
(Ø)
Largeur de bossage l / largeur de bossage C
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Diamètre extérieur de pneu A
(mm)
Largeur de pneu B
(mm)

116.06 €

1 Disponible 7 jours 25169208111025169

184.02 €

1 7 jours 29195259518029195

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Disponible

Assistance technique