Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents Z | Diamètre du trou D (Ø) | Largeur de la dent W (mm) | Nombre cible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 32 | 72 | - | ||
808.81 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 32 | 72 | - | ||
808.81 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 32 | 72 | - | ||
7.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 6 | 10 | 1 | ||
14.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 10 | 12 | 2 | |
15.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 10 | 12 | 1 | |
19.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | 12 | 12 | 1 | |
25.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 12 | 14 | 1 | |
29.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 60 | 12 | 14 | 1 | |
16.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 12 | 22 | 2 | |
16.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 12 | 22 | 1 | |
23.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 12 | 22 | 2 | |
20.22 € 11.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 12 | 22 | 1 | ||
27.72 € 14.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 12 | 22 | 1 | ||
37.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 12 | 22 | 1 | |
45.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 60 | 12 | 22 | 1 | |
20.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 12 | 22 | 1 | |
28.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 12 | 22 | 2 | |
28.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 12 | 22 | 1 | |
37.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | 15 | 22 | 1 | |
46.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 15 | 22 | 1 | |
58.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 15 | 22 | 1 | ||
25.15 € 12.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 20 | 28 | 2 | ||
28.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 20 | 28 | 1 | |
46.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 20 | 28 | 2 | |
46.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 20 | 28 | 1 | |
55.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | 20 | 30 | 1 | |
69.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 20 | 30 | 1 | |
86.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 60 | 20 | 30 | 1 | |
48.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 20 | 35 | 2 | |
48.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 20 | 35 | 1 | ||
65.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 20 | 35 | 2 | |
65.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 20 | 35 | 1 | |
98.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 20 | 35 | 1 | |
108.21 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 20 | 35 | 1 | ||
91.02 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 22 | 45 | 2 | ||
91.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 22 | 45 | 1 | |
103.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 22 | 45 | 2 | |
103.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 22 | 45 | 1 | |
118.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 22 | 45 | 1 | ||
196.90 € | 1 | 14 jours | 10 | 60 | 22 | 45 | 1 | ||
103.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 25 | 52 | 2 | |
95.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 25 | 52 | 1 | |
124.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 25 | 52 | 2 | ||
124.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 25 | 52 | 1 | ||
168.20 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 25 | 52 | 1 | ||
270.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 28 | 60 | 2 | ||
270.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 28 | 60 | 1 | ||
310.06 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 28 | 60 | 2 | ||
310.06 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 28 | 60 | 1 | ||
455.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 28 | 60 | 1 |
Loading...
Matériau | Moulage | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | Disponible |
roulement | NA | Tolérance dia. du trou | JIS, classe H7 | Matériaux (détails) | EN-JL 1030 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents Z
Diamètre du trou D(Ø)
Largeur de la dent W(mm)
Nombre cible
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles