Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Mousse de couleur, ECS

Mousse de couleur, ECS

Soft urethane foam is highly elastic, appropriately hard, and light, so it is used for a wide range of purposes as a cushion material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ECS-10-1000-1000
ECS-20-1000-1000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Épaisseur
(mm)

10.83 €

6 jours 10

18.20 €

6 jours 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Mousse Qualité, type Uréthane Avec ou sans adhésif Sans joint
Largeur(mm) 1000 Longueur(mm) 1000 Couleur Gris

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique