Matériau d'étanchéité (caoutchouc à base d'EPDM, mousse continue avec adhésif E-7003)

Matériau d'étanchéité (caoutchouc à base d'EPDM, mousse continue avec adhésif E-7003)
  • Remise sur volume
[Features]
· Heat resistant.
· Weather resistant.
· Chemically resistant.
· Excellent airtightness and water cutoff performance are ensured even at a low compressive loads.
· EPDM base polymer featuring excellent heat resistance, weather resistance, and electrical insulation performance.
· Passed FMVSS-302 flame retardance testing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E-7003-10-20-2000

Référence pièce
E-7003-10-20-2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériau d'étanchéité Épaisseur(mm) 10 Longueur(mm) 2000
Largeur(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Matériau d'étanchéité (caoutchouc à base d'EPDM, mousse continue avec adhésif E-7003), le numéro d'article est le suivant: E-7003-10-20-2000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E-7003-10-20-2000.

Assistance technique