Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STB-6B |
STB-8B |
STB-10B |
STB-12C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
62.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | [1/4B] 1/4B (8A) | |
70.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | [1/4B] 1/4B (8A) | |
77.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [1/4B] 1/4B (8A) | |
93.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | [3/8B] 3/8B (10A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Connexion vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, raccord de tube | Raccord en T de branchement mâle | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Type à filetage de connexion | PT | Pression de service max.(MPa) | 21 | Traitement de surface | NA |
Spécifications de taille | Taille en millimètres |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles