Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Filetage nominal | Spécifications de taille | Diamètre extérieur de tuyau applicable, dimensions en pouces (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 1 | 6 jours | 6 | [1/8B] 1/8B (6A) | Taille en millimètres | - | ||
32.23 € | 1 | 6 jours | 6 | [1/4B] 1/4B (8A) | Taille en millimètres | - | ||
34.58 € | 1 | 6 jours | 6 | [3/8B] 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | ||
52.13 € | 1 | 6 jours | 6 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | ||
37.18 € | 1 | 6 jours | 8 | [1/8B] 1/8B (6A) | Taille en millimètres | - | ||
37.18 € | 1 | 5 jours | 8 | [1/4B] 1/4B (8A) | Taille en millimètres | - | ||
39.26 € | 1 | 6 jours | 8 | [3/8B] 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | ||
53.84 € | 1 | 6 jours | 8 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | ||
42.05 € | 1 | 6 jours | 10 | [1/4B] 1/4B (8A) | Taille en millimètres | - | ||
44.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [3/8B] 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | |
59.09 € | 1 | 6 jours | 10 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | ||
50.92 € | 1 | 6 jours | 12 | [1/4B] 1/4B (8A) | Taille en millimètres | - | ||
50.92 € | 1 | 6 jours | 12 | [3/8B] 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | ||
61.31 € | 1 | 6 jours | 12 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | ||
77.40 € | 1 | 6 jours | 15 | [3/8B] 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | ||
77.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | |
105.54 € | 1 | 6 jours | 18 | [3/8B] 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | ||
105.54 € | 1 | 6 jours | 18 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | ||
121.13 € | 1 | 6 jours | 20 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | ||
121.13 € | 1 | 6 jours | 20 | [3/4B] 3/4B (20A) | Taille en millimètres | - | ||
103.84 € | 1 | 6 jours | 22 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | ||
125.35 € | 1 | 6 jours | 25 | [3/4B] 3/4B (20A) | Taille en millimètres | - | ||
125.35 € | 1 | 6 jours | 25 | [1b] 1B (25A) | Taille en millimètres | - | ||
132.66 € | 1 | 6 jours | 28 | [1b] 1B (28A) | Taille en millimètres | - | ||
103.84 € | 1 | 6 jours | 21.7 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en pouces | 2/1 | ||
126.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 21.7 | [3/4B] 3/4B (20A) | Taille en pouces | 2/1 | |
73.86 € | 1 | 6 jours | 13.8 | [1/4B] 1/4B (8A) | Taille en pouces | 1/4 | ||
73.86 € | 1 | 6 jours | 13.8 | [3/8B] 3/8B (10A) | Taille en pouces | 1/4 | ||
73.86 € | 1 | 6 jours | 13.8 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en pouces | 1/4 | ||
43.06 € | 1 | 6 jours | 10.5 | [1/4B] 1/4B (8A) | Taille en pouces | 1/8 | ||
45.47 € | 1 | 6 jours | 10.5 | [3/8B] 3/8B (10A) | Taille en pouces | 1/8 | ||
61.06 € | 1 | 6 jours | 10.5 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en pouces | 1/8 | ||
215.93 € | 1 | 6 jours | 34 | [1b] 1B (25A) | Taille en pouces | 1 | ||
125.35 € | 1 | 6 jours | 27.2 | [3/4B] 3/4B (20A) | Taille en pouces | 3/4 | ||
125.35 € | 1 | 6 jours | 27.2 | [1b] 1B (25A) | Taille en pouces | 3/4 | ||
102.12 € | 1 | 6 jours | 17.3 | [3/8B] 3/8B (10A) | Taille en pouces | 3/8 | ||
102.12 € | 1 | 6 jours | 17.3 | [1/2B] 1/2B (15A) | Taille en pouces | 3/8 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Connexion vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Demi-coudes | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Type à filetage de connexion | PT | Pression de service max.(MPa) | 21 | Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Filetage nominal
Spécifications de taille
Diamètre extérieur de tuyau applicable, dimensions en pouces (pouces)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles