Raccord en T ST en acier inoxydable SUS304

Raccord en T ST en acier inoxydable SUS304
Adopts a strong structure against shock and vibration with completely sealing high pressure fluid via the Ermeto type in which the cutting edge of a sleeve is firmly bit to a pipe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST-15
STG-1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Spécifications de taille Diamètre extérieur de tuyau applicable, dimensions en pouces (pouces)

124.81 €

1 6 jours 15Taille en millimètres-

110.92 €

1 6 jours 13.8Taille en pouces1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccords en T union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 21 Traitement de surface NA

Assistance technique