Acier inoxydable SUS304 Raccord union évasé SY

Acier inoxydable SUS304 Raccord union évasé SY
  • Remise sur volume
The Ermeto-type connector's sleeve cutting edge bites firmly into the pipe. Strong, shock and vibration-proof, and fully seals pressurized fluid.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SY-6
SY-8
SY-10
SY-12
SY-15
SY-18
SY-20
SY-25
SY-28
SYG-1
SYG-1/2
SYG-1/4
SYG-1/8
SYG-3/4
SYG-3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Spécifications de taille Diamètre extérieur de tuyau applicable, dimensions en pouces (pouces)

30.89 €

1 6 jours 6Taille en millimètres-

34.83 €

1 6 jours 8Taille en millimètres-

39.84 €

1 Disponible 6 jours 10Taille en millimètres-

48.96 €

1 Disponible 6 jours 12Taille en millimètres-

74.25 €

1 Disponible 6 jours 15Taille en millimètres-

97.81 €

1 Disponible 6 jours 18Taille en millimètres-

95.07 €

1 Disponible 6 jours 20Taille en millimètres-

125.35 €

1 6 jours 25Taille en millimètres-

157.93 €

1 Disponible 6 jours 28Taille en millimètres-

253.17 €

1 Disponible 6 jours 34Taille en pouces1

102.37 €

1 Disponible 6 jours 21.7Taille en pouces1/2

67.34 €

1 Disponible 6 jours 13.8Taille en pouces1/4

40.85 €

1 6 jours 10.5Taille en pouces1/8

157.93 €

1 Disponible 6 jours 27.2Taille en pouces3/4

96.09 €

1 Disponible 6 jours 17.3Taille en pouces3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union en polypropylène Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 21 Traitement de surface NA

Assistance technique