Raccord coudé SEY en acier inoxydable SUS304

Raccord coudé SEY en acier inoxydable SUS304
  • Remise sur volume
Adopts a strong structure against shock and vibration with completely sealing high pressure fluid by the Ermeto type in which the cutting edge of a sleeve firmly bit to a pipe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEY-6
SEY-8
SEY-10
SEY-12
SEY-15
SEY-18
SEY-20
SEY-25
SEY-28
SEYG-1
SEYG-1/2
SEYG-1/4
SEYG-1/8
SEYG-3/4
SEYG-3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Spécifications de taille Diamètre extérieur de tuyau applicable, dimensions en pouces (pouces)

40.85 €

1 Disponible 6 jours 6Taille en millimètres-

43.88 €

1 Disponible 6 jours 8Taille en millimètres-

50.28 €

1 Disponible 6 jours 10Taille en millimètres-

74.93 €

1 Disponible 6 jours 12Taille en millimètres-

96.79 €

1 Disponible 6 jours 15Taille en millimètres-

93.71 €

1 6 jours 18Taille en millimètres-

117.83 €

1 6 jours 20Taille en millimètres-

155.06 €

1 6 jours 25Taille en millimètres-

171.08 €

1 6 jours 28Taille en millimètres-

261.65 €

1 6 jours 34Taille en pouces1

123.32 €

1 6 jours 21.7Taille en pouces1/2

91.53 €

1 Disponible 6 jours 13.8Taille en pouces1/4

51.99 €

1 Disponible 6 jours 10.5Taille en pouces1/8

171.08 €

1 6 jours 27.2Taille en pouces3/4

102.37 €

1 Disponible 6 jours 17.3Taille en pouces3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à raccord union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 21 Traitement de surface NA

Assistance technique