• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

T à double ouverture (femelles) STP SUS304 en acier inoxydable

T à double ouverture (femelles) STP SUS304 en acier inoxydable

The Ermeto-type connector's sleeve cutting edge bites firmly into the pipe. Strong, shock and vibration-proof, and fully seals pressurized fluid.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STP-6A
STP-6B
STP-6C
STP-6D
STP-8B
STP-8C
STP-8D
STP-10B
STP-10C
STP-10D
STP-12B
STP-12C
STP-12D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Filetage nominal

34.65 €

5 jours 6[1/8B] 1/8B (6A)

34.65 €

5 jours 6[1/4B] 1/4B (8A)

-

13 jours 6[3/8B] 3/8B (10A)

-

13 jours 6[1/2B] 1/2B (15A)

38.83 €

5 jours 8[1/4B] 1/4B (8A)

46.31 €

5 jours 8[3/8B] 3/8B (10A)

-

13 jours 8[1/2B] 1/2B (15A)

44.53 €

5 jours 10[1/4B] 1/4B (8A)

-

13 jours 10[3/8B] 3/8B (10A)

-

13 jours 10[1/2B] 1/2B (15A)

-

13 jours 12[1/4B] 1/4B (8A)

54.34 €

5 jours 12[3/8B] 3/8B (10A)

79.31 €

5 jours 12[1/2B] 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccord en T de branchement femelle Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion PT Pression de service max.(MPa) 21 Traitement de surface NA
Spécifications de taille Taille en millimètres

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique