Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BMC-01-1 |
BMC-02-1 |
BMC-02-2 |
BMC-03-2 |
BMC-03-3 |
BMC-04-3 |
BMC-04-4 |
BMC-025-2 |
BMC-3-1 |
BMC-4-1 |
BMC-4-2 |
BMC-6-1 |
BMC-6-2 |
BMC-8-1 |
BMC-8-2 |
BMC-10-2 |
BMC-10-3 |
BMC-12-3 |
BMC-12-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Filetage nominal | Pression de service max. (MPa) | Spécifications de taille | Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.42 € | 1 | 6 jours | 3.18 | [1/8B] 1/8B (6A) | 39 | Dimensions en pouces (POUCES) | 1/8 | ||
39.59 € | 1 | 6 jours | 6.35 | [1/8B] 1/8B (6A) | 39 | Dimensions en pouces (POUCES) | 1/4 | ||
39.59 € | 1 | 6 jours | 6.35 | [1/4B] 1/4B (8A) | 39 | Dimensions en pouces (POUCES) | 1/4 | ||
51.35 € | 1 | 6 jours | 9.53 | [1/4B] 1/4B (8A) | 26 | Dimensions en pouces (POUCES) | 3/8 | ||
51.35 € | 1 | 6 jours | 9.53 | [3/8B] 3/8B (10A) | 26 | Dimensions en pouces (POUCES) | 3/8 | ||
70.79 € | 1 | 6 jours | 12.7 | [3/8B] 3/8B (10A) | 29 | Dimensions en pouces (POUCES) | 1/2 | ||
72.24 € | 1 | 6 jours | 12.7 | [1/2B] 1/2B (15A) | 29 | Dimensions en pouces (POUCES) | 1/2 | ||
43.43 € | 1 | 6 jours | 7.94 | [1/4B] 1/4B (8A) | 31 | Dimensions en pouces (POUCES) | 5/16 | ||
46.42 € | 1 | 6 jours | 3 | [1/8B] 1/8B (6A) | 41 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | ||
44.38 € | 1 | 6 jours | 4 | [1/8B] 1/8B (6A) | 31 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | ||
44.38 € | 1 | 6 jours | 4 | [1/4B] 1/4B (8A) | 31 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | ||
39.59 € | 1 | 6 jours | 6 | [1/8B] 1/8B (6A) | 41 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | ||
39.59 € | 1 | 6 jours | 6 | [1/4B] 1/4B (8A) | 41 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | ||
43.43 € | 1 | 6 jours | 8 | [1/8B] 1/8B (6A) | 31 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | ||
43.43 € | 1 | 6 jours | 8 | [1/4B] 1/4B (8A) | 31 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | ||
51.35 € | 1 | 6 jours | 10 | [1/4B] 1/4B (8A) | 25 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | ||
51.35 € | 1 | 6 jours | 10 | [3/8B] 3/8B (10A) | 25 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | ||
70.79 € | 1 | 6 jours | 12 | [3/8B] 3/8B (10A) | 31 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - | ||
72.24 € | 1 | 6 jours | 12 | [1/2B] 1/2B (15A) | 31 | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) | - |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Connexion vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Demi raccords-union de séparation mâles | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Type à filetage de connexion | PT | Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Filetage nominal
Pression de service max.(MPa)
Spécifications de taille
Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles