• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

T à double ouverture (femelles) SUS316 FBT en acier inoxydable

T à double ouverture (femelles) SUS316 FBT en acier inoxydable

[Features]
· Precision design tolerant of high pressure, shock, vibration, vacuum, and temperature changes.
· The pipe uses an ideal double ferrule scheme so no torsion occurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBT-01-1
FBT-01-1N
FBT-02-1
FBT-02-1N
FBT-02-2
FBT-02-2N
FBT-03-2
FBT-03-2N
FBT-03-3
FBT-03-3N
FBT-04-3
FBT-04-3N
FBT-04-4
FBT-04-4N
FBT-025-2
FBT-025-2N
FBT-3-1
FBT-3-1N
FBT-4-1
FBT-4-1N
FBT-6-1
FBT-6-1N
FBT-6-2
FBT-6-2N
FBT-8-2
FBT-8-2N
FBT-10-2
FBT-10-2N
FBT-10-3
FBT-10-3N
FBT-12-3
FBT-12-3N
FBT-12-4
FBT-12-4N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Type à filetage de connexion Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces)

44.70 €

4 jours 3.18PT-39Dimensions en pouces (POUCES)1/8

-

12 jours 3.18NPT-39Dimensions en pouces (POUCES)1/8

40.01 €

4 jours 6.35PT-39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

-

12 jours 6.35NPT-39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

42.90 €

4 jours 6.35PT[1/4B] 1/4B (8A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

-

12 jours 6.35NPT[1/4B] 1/4B (8A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

51.71 €

4 jours 9.53PT[1/4B] 1/4B (8A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

-

12 jours 9.53NPT[1/4B] 1/4B (8A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

61.26 €

4 jours 9.53PT[3/8B] 3/8B (10A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

-

12 jours 9.53NPT[3/8B] 3/8B (10A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

62.84 €

4 jours 12.7PT[3/8B] 3/8B (10A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

-

12 jours 12.7NPT[3/8B] 3/8B (10A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

91.53 €

4 jours 12.7PT[1/2B] 1/2B (15A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

-

12 jours 12.7NPT[1/2B] 1/2B (15A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

47.09 €

4 jours 7.94PT[1/4B] 1/4B (8A)31Dimensions en pouces (POUCES)5/16

-

12 jours 7.94NPT[1/4B] 1/4B (8A)31Dimensions en pouces (POUCES)5/16

44.70 €

25 jours 3PT[1/8B] 1/8B (6A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

-

12 jours 3NPT[1/8B] 1/8B (6A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

42.32 €

4 jours 4PT[1/8B] 1/8B (6A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

-

12 jours 4NPT[1/8B] 1/8B (6A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

40.01 €

4 jours 6PT[1/8B] 1/8B (6A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

-

12 jours 6NPT[1/8B] 1/8B (6A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

42.90 €

4 jours 6PT[1/4B] 1/4B (8A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

-

12 jours 6NPT[1/4B] 1/4B (8A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

47.09 €

4 jours 8PT[1/4B] 1/4B (8A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

-

12 jours 8NPT[1/4B] 1/4B (8A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

51.71 €

4 jours 10PT[1/4B] 1/4B (8A)25Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

-

12 jours 10NPT[1/4B] 1/4B (8A)25Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

61.26 €

4 jours 10PT[3/8B] 3/8B (10A)25Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

-

12 jours 10NPT[3/8B] 3/8B (10A)25Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

62.84 €

4 jours 12PT[3/8B] 3/8B (10A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

-

12 jours 12NPT[3/8B] 3/8B (10A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

91.53 €

4 jours 12PT[1/2B] 1/2B (15A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

-

12 jours 12NPT[1/2B] 1/2B (15A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccord en T de branchement femelle Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique