• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Demi-coude (femelle) SUS316 FE en acier inoxydable

Demi-coude (femelle) SUS316 FE en acier inoxydable
Precision design capable of withstanding high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule scheme which eliminates torsion

[Features]
· Simply mount this product at the top of a pipe to reduce noise.
· Simple construction means that it will not fail.
· The MS-3-13 is made of stainless steel and thus offers superior corrosion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FE-01-1
FE-02-1
FE-02-2
FE-02-3
FE-03-2
FE-03-3
FE-04-3
FE-04-4
FE-025-2
FE-025-3
FE-3-1
FE-4-1
FE-6-1
FE-6-2
FE-6-3
FE-8-2
FE-8-3
FE-10-2
FE-10-3
FE-12-3
FE-12-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces)

46.55 €

1 6 jours 3.18[1/8B] 1/8B (6A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/8

39.82 €

1 6 jours 6.35[1/8B] 1/8B (6A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

45.22 €

1 6 jours 6.35[1/4B] 1/4B (8A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

61.44 €

1 6 jours 6.35[3/8B] 3/8B (10A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

50.62 €

1 6 jours 9.53[1/4B] 1/4B (8A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

64.19 €

1 6 jours 9.53[3/8B] 3/8B (10A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

73.67 €

1 6 jours 12.7[3/8B] 3/8B (10A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

115.44 €

1 6 jours 12.7[1/2B] 1/2B (15A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

46.55 €

1 6 jours 7.94[1/4B] 1/4B (8A)31Dimensions en pouces (POUCES)5/16

62.87 €

1 6 jours 7.94[3/8B] 3/8B (10A)31Dimensions en pouces (POUCES)5/16

46.55 €

1 6 jours 3[1/8B] 1/8B (6A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

45.22 €

1 6 jours 4[1/8B] 1/8B (6A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

39.82 €

1 6 jours 6[1/8B] 1/8B (6A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

45.22 €

1 6 jours 6[1/4B] 1/4B (8A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

61.44 €

1 6 jours 6[3/8B] 3/8B (10A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

46.55 €

1 6 jours 8[1/4B] 1/4B (8A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

62.87 €

1 6 jours 8[3/8B] 3/8B (10A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

50.62 €

1 5 jours 10[1/4B] 1/4B (8A)25Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

64.19 €

1 6 jours 10[3/8B] 3/8B (10A)25Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

73.67 €

1 6 jours 12[3/8B] 3/8B (10A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

115.44 €

1 6 jours 12[1/2B] 1/2B (15A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Demi-coudes Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion PT Traitement de surface NA

Assistance technique