Demi-raccord SUS316 MC-PF en acier inoxydable (PF)

Demi-raccord SUS316 MC-PF en acier inoxydable (PF)
  • Remise sur volume
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC-3-1PF
MC-4-1PF
MC-6-1PF
MC-6-2PF
MC-8-1PF
MC-8-2PF
MC-10-2PF
MC-10-3PF
MC-10-4PF
MC-12-3PF
MC-12-4PF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)

33.18 €

1 6 jours 3[1/8B] 1/8B (6A)41

29.38 €

1 6 jours 4[1/8B] 1/8B (6A)31

26.84 €

1 6 jours 6[1/8B] 1/8B (6A)41

32.68 €

1 6 jours 6[1/4B] 1/4B (8A)41

29.38 €

1 6 jours 8[1/8B] 1/8B (6A)31

33.94 €

1 6 jours 8[1/4B] 1/4B (8A)31

35.20 €

1 6 jours 10[1/4B] 1/4B (8A)25

44.34 €

1 6 jours 10[3/8B] 3/8B (10A)25

57.00 €

1 Disponible 6 jours 10[1/2B] 1/2B (15A)25

47.12 €

1 6 jours 12[3/8B] 3/8B (10A)31

59.79 €

1 Disponible 6 jours 12[1/2B] 1/2B (15A)31

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Demi-raccord union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion PF Traitement de surface NA Spécifications de taille Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)

Assistance technique