Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour demi-embout en acier au carbone EN

Pour demi-embout en acier au carbone EN

The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and harsh use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EN-1/2X3/4
EN-1/4X3/8
EN-1/8X1/4
EN-1X11/4
EN-3/4X1
EN-3/8X1/2
EN-6X1/8
EN-8X1/4
EN-10X1/4
EN-10X3/8
EN-11/2X2
EN-11/4X11/2
EN-12X1/4
EN-12X3/8
EN-15X1/2
EN-15X3/8
EN-16X1/2
EN-18X1/2
EN-20X3/4
EN-22X3/4
EN-25X1
EN-25X3/4
EN-28X1
EN-30X1
EN-30X11/4
EN-32X11/4
EN-38X11/2
EN-40X11/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de taille de tube applicable Nominal A 1 Nominal B 1 Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Spécifications de taille

15.30 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS151/2-21.73/4B (20A)Taille en pouces

12.96 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS81/4-13.803/8B (10A)Taille en pouces

12.43 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS61/8-10.501/4B (8A)Taille en pouces

21.72 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS251-341 1/4B (32A)Taille en pouces

17.40 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS203/4-27.21B (25A)Taille en pouces

14.23 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS103/8-17.31/2B (15A)Taille en pouces

11.95 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--661/8B (6A)Taille en millimètres

12.36 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--881/4B (8A)Taille en millimètres

12.36 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--10101/8B (6A)Taille en millimètres

12.96 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--10101/4B (8A)Taille en millimètres

-

13 jours Tuyau en acier, taille JIS401 1/2-48.62B (50A)Taille en pouces

-

13 jours Tuyau en acier, taille JIS321 1/4-42.71 1/2B (40A)Taille en pouces

12.36 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--12121/4B (8A)Taille en millimètres

12.96 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--12123/8B (10A)Taille en millimètres

13.68 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--15153/8B (10A)Taille en millimètres

12.96 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--15151/4B (8A)Taille en millimètres

14.23 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--16163/8B (10A)Taille en millimètres

14.23 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--18181/2B (15A)Taille en millimètres

15.30 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--20201/2B (15A)Taille en millimètres

15.30 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--22221/2B (15A)Taille en millimètres

17.40 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--25251B (25A)Taille en millimètres

15.30 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--25253/4B (20A)Taille en millimètres

17.40 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--28281B (25A)Taille en millimètres

17.40 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--30301B (25A)Taille en millimètres

-

13 jours Tuyau en acier, taille métrique--30301 1/4B (32A)Taille en millimètres

-

13 jours Tuyau en acier, taille métrique--32321 1/4B (32A)Taille en millimètres

-

13 jours Tuyau en acier, taille métrique--38381 1/2B (40A)Taille en millimètres

-

13 jours Tuyau en acier, taille métrique--40401 1/2B (40A)Taille en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1149 équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Matériau du tuyau applicable Acier Type à filetage de connexion R
Pression de service max.(MPa) 21 Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique