Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal A 1 | Nominal B 1 | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Spécifications de taille | Quantité (pièce) | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.28 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 1/2B (15A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
19.28 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 3/4B (20A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
14.49 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 1/4B (8A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
14.49 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 3/8B (10A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
12.56 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/4B (8A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
12.56 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/8B (6A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
35.20 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 25 | 1 | - | 34 | 1B (25A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
35.20 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 25 | 1 | - | 34 | 1 1/4B (32A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
23.40 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 1B (25A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
23.40 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 3/4B (20A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
16.95 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 1/2B (15A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
16.95 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 3/8B (10A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
11.61 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 6 | 6 | 1/4B (8A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
11.47 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 6 | 6 | 1/8B (6A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
11.81 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 8 | 8 | 1/4B (8A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
12.01 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 8 | 8 | 1/8B (6A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
13.24 € | 1 | 7 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
4.75 € | 1 | 7 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | 1/4B (8A) | Taille en millimètres | 1 | 226-8451 | 51 | ||
12.56 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
49.49 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | 1 1/2B (40A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
45.61 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1/2B (40A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
45.61 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1/4B (32A) | Taille en pouces | - | - | - | ||
13.66 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
12.76 € | 1 | 7 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 1/4B (8A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
12.70 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
14.49 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 15 | 15 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
14.35 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 15 | 15 | 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
14.83 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 16 | 16 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
14.83 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 16 | 16 | 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
16.46 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 18 | 18 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
16.46 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 18 | 18 | 3/8B (10A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
16.68 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 20 | 20 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
17.16 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 22 | 22 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
19.28 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 22 | 22 | 3/4B (20A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
19.83 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 25 | 25 | 1B (25A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
19.83 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 25 | 25 | 3/4B (20A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
22.72 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 28 | 28 | 1B (25A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
22.72 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 28 | 28 | 3/4B (20A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
25.60 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 30 | 30 | 1B (25A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
29.99 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 30 | 30 | 1 1/4B (32A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
31.08 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 32 | 32 | 1 1/4B (32A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
33.75 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 35 | 35 | 1 1/4B (32A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
35.56 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 38 | 38 | 1 1/2B (40A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
41.74 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 40 | 40 | 1 1/2B (40A) | Taille en millimètres | - | - | - | ||
43.01 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 42 | 42 | 1 1/2B (40A) | Taille en millimètres | - | - | - |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN 1.1149 équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Matériau du tuyau applicable | Acier | Type à filetage de connexion | R |
Pression de service max.(MPa) | 21 | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal A 1
Nominal B 1
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Spécifications de taille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles