The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Type de taille de tube applicable | Nominal A 1 | Nominal B 1 | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Spécifications de taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.37 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 1/2B (15A) | Taille en pouces | ||
17.37 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 3/4B (20A) | Taille en pouces | ||
12.33 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 6 | 1/4 | - | 13.80 | 1/4B (8A) | Taille en pouces | ||
12.33 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 3/8B (10A) | Taille en pouces | ||
10.70 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/4B (8A) | Taille en pouces | ||
10.70 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 50 | 50 | 1/8B (6A) | Taille en pouces | ||
27.62 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 25 | 1 | - | 34 | 1B (25A) | Taille en pouces | ||
29.31 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 25 | 1 | - | 34 | 1 1/4B (32A) | Taille en pouces | ||
20.12 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 1B (25A) | Taille en pouces | ||
20.12 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 3/4B (20A) | Taille en pouces | ||
14.77 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 1/2B (15A) | Taille en pouces | ||
14.77 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 3/8B (10A) | Taille en pouces | ||
9.77 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 4 | 4 | 1/8B (6A) | Taille en millimètres | ||
10.02 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 6 | 6 | 1/4B (8A) | Taille en millimètres | ||
9.86 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 6 | 6 | 1/8B (6A) | Taille en millimètres | ||
10.32 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 8 | 8 | 1/4B (8A) | Taille en millimètres | ||
10.32 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 8 | 8 | 1/8B (6A) | Taille en millimètres | ||
10.70 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | 1/8B (6A) | Taille en millimètres | ||
11.13 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | 3/8B (10A) | Taille en millimètres | ||
46.62 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | 2B (50A) | Taille en pouces | ||
44.58 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | 1 1/2B (40A) | Taille en pouces | ||
40.37 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1/2B (40A) | Taille en pouces | ||
40.37 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1/4B (32A) | Taille en pouces | ||
11.95 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | ||
11.35 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 1/4B (8A) | Taille en millimètres | ||
11.59 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 3/8B (10A) | Taille en millimètres | ||
13.21 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 15 | 15 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | ||
13.15 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 15 | 15 | 3/8B (10A) | Taille en millimètres | ||
14.48 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 16 | 16 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | ||
14.77 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 18 | 18 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | ||
16.70 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 20 | 20 | 3/4B (20A) | Taille en millimètres | ||
17.37 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 22 | 22 | 1/2B (15A) | Taille en millimètres | ||
17.37 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 22 | 22 | 3/4B (20A) | Taille en millimètres | ||
18.92 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 25 | 25 | 1B (25A) | Taille en millimètres | ||
17.59 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 25 | 25 | 3/4B (20A) | Taille en millimètres | ||
20.12 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 28 | 28 | 1B (25A) | Taille en millimètres | ||
20.86 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 30 | 30 | 1B (25A) | Taille en millimètres | ||
24.37 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 30 | 30 | 1 1/4B (32A) | Taille en millimètres | ||
- | 13 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 32 | 32 | 1 1/4B (32A) | Taille en millimètres | ||
- | 13 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 35 | 35 | 1 1/4B (32A) | Taille en millimètres | ||
- | 13 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 38 | 38 | 1 1/2B (40A) | Taille en millimètres | ||
- | 13 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 40 | 40 | 1 1/2B (40A) | Taille en millimètres | ||
- | 13 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 42 | 42 | 1 1/2B (40A) | Taille en millimètres | ||
- | 13 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 50 | 50 | 2B (50A) | Taille en millimètres |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN 1.1149 équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Matériau du tuyau applicable | Acier | Type à filetage de connexion | G (fileté) |
Pression de service max.(MPa) | 21 | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.