Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour raccord union évasé en acier au carbone J

Pour raccord union évasé en acier au carbone J

The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and harsh use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J-1
J-1/2
J-1/4
J-1/8
J-3/4
J-3/8
J-4
J-6
J-8
J-10
J-11/2
J-11/4
J-12
J-15
J-16
J-18
J-20
J-22
J-25
J-28
J-30
J-32
J-35
J-38
J-40
J-42
J-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de taille de tube applicable Nominal A 1 Nominal B 1 Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Spécifications de taille

32.95 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS251-34Taille en pouces

18.48 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS151/2-21.7Taille en pouces

13.28 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS81/4-13.80Taille en pouces

11.35 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS61/8-10.50Taille en pouces

22.63 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS203/4-27.2Taille en pouces

16.48 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS103/8-17.3Taille en pouces

10.61 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--44Taille en millimètres

10.61 €

4 jours Tuyau en acier, taille métrique--66Taille en millimètres

10.84 €

9 jours Tuyau en acier, taille métrique--88Taille en millimètres

11.35 €

4 jours Tuyau en acier, taille métrique--1010Taille en millimètres

53.13 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS401 1/2-48.6Taille en pouces

45.27 €

5 jours Tuyau en acier, taille JIS321 1/4-42.7Taille en pouces

11.88 €

4 jours Tuyau en acier, taille métrique--1212Taille en millimètres

13.66 €

4 jours Tuyau en acier, taille métrique--1515Taille en millimètres

15.06 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--1616Taille en millimètres

16.48 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--1818Taille en millimètres

16.92 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--2020Taille en millimètres

18.48 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--2222Taille en millimètres

21.30 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--2525Taille en millimètres

22.63 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--2828Taille en millimètres

25.76 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--3030Taille en millimètres

29.47 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--3232Taille en millimètres

33.09 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--3535Taille en millimètres

37.19 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--3838Taille en millimètres

42.67 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--4040Taille en millimètres

44.16 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--4242Taille en millimètres

53.13 €

5 jours Tuyau en acier, taille métrique--5050Taille en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1149 équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Matériau du tuyau applicable Acier Pression de service max.(MPa) 21
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique