High tolerance to both external and internal high temperature/heat; durable against vibration, shock and harsh use.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
A2-4X1/4 |
A2-4X3/8 |
A2-6X1/2 |
A2-6X1/4 |
A2-6X3/8 |
A2-8X1/2 |
A2-8X1/4 |
A2-8X3/8 |
A2-10X1/2 |
A2-10X1/4 |
A2-10X3/8 |
A2-12X1/2 |
A2-12X1/4 |
A2-12X3/8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 5 jours | 4 | 4 | 1/4B (8A) | ||
13.30 € | 5 jours | 4 | 4 | 3/8B (10A) | ||
- | 13 jours | 6 | 6 | 1/2B (15A) | ||
12.78 € | 5 jours | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
13.33 € | 5 jours | 6 | 6 | 3/8B (10A) | ||
- | 13 jours | 8 | 8 | 1/2B (15A) | ||
12.91 € | 5 jours | 8 | 8 | 1/4B (8A) | ||
13.45 € | 5 jours | 8 | 8 | 3/8B (10A) | ||
15.18 € | 5 jours | 10 | 10 | 1/2B (15A) | ||
13.08 € | 5 jours | 10 | 10 | 1/4B (8A) | ||
13.56 € | 5 jours | 10 | 10 | 3/8B (10A) | ||
15.60 € | 5 jours | 12 | 12 | 1/2B (15A) | ||
13.68 € | 5 jours | 12 | 12 | 1/4B (8A) | ||
13.93 € | 5 jours | 12 | 12 | 3/8B (10A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN 1.1149 équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille métrique | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Type à filetage de connexion | G (taraudé) | Pression de service max.(MPa) | 21 | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa | Spécifications de taille | Taille en millimètres |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.