The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
NW-1 |
NW-1/2 |
NW-1/4 |
NW-1/8 |
NW-3/4 |
NW-3/8 |
NW-6 |
NW-8 |
NW-10 |
NW-11/2 |
NW-11/4 |
NW-12 |
NW-15 |
NW-16 |
NW-18 |
NW-20 |
NW-22 |
NW-25 |
NW-28 |
NW-30 |
NW-32 |
NW-35 |
NW-38 |
NW-40 |
NW-50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Type de taille de tube applicable | Nominal A 1 | Nominal B 1 | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Spécifications de taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 25 | 1 | - | 34 | Taille en pouces | ||
16.41 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 15 | 1/2 | - | 21.7 | Taille en pouces | ||
12.70 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 8 | 1/4 | - | 13.80 | Taille en pouces | ||
10.77 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 6 | 1/8 | - | 10.50 | Taille en pouces | ||
18.19 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | Taille en pouces | ||
14.55 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 10 | 3/8 | - | 17.3 | Taille en pouces | ||
9.80 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 6 | 6 | Taille en millimètres | ||
10.48 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 8 | 8 | Taille en millimètres | ||
10.77 € | 4 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | Taille en millimètres | ||
37.32 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | Taille en pouces | ||
33.91 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | Taille en pouces | ||
11.66 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | Taille en millimètres | ||
13.21 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 15 | 15 | Taille en millimètres | ||
13.81 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 16 | 16 | Taille en millimètres | ||
14.55 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 18 | 18 | Taille en millimètres | ||
15.37 € | 4 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 20 | 20 | Taille en millimètres | ||
16.41 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 22 | 22 | Taille en millimètres | ||
17.29 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 25 | 25 | Taille en millimètres | ||
18.19 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 28 | 28 | Taille en millimètres | ||
18.48 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 30 | 30 | Taille en millimètres | ||
21.52 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 32 | 32 | Taille en millimètres | ||
23.67 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 35 | 35 | Taille en millimètres | ||
28.65 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 38 | 38 | Taille en millimètres | ||
31.17 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 40 | 40 | Taille en millimètres | ||
37.32 € | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 50 | 50 | Taille en millimètres |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN 1.1149 équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Matériau du tuyau applicable | Acier | Pression de service max.(MPa) | 21 |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
MISUMI
Prix standard 3.30 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 3.51 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 5.95 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 9.46 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
MISUMI
Prix standard 2.02 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KITZ
Prix standard 12.86 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
MISUMI
Prix standard 7.97 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 5.32 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
MISUMI
Prix standard 59.53 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
MISUMI
Prix standard 8.29 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
MISUMI
Prix standard 5.63 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 7.65 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.