Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal 1 (mm) | Nominal 1 (pouce) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 4 | - | 4 | ||
12.90 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | ||
14.49 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | ||
14.81 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | ||
18.30 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.53 | ||
15.86 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | ||
17.96 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 | ||
21.04 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/2 | 12.70 | ||
24.29 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 14 | - | 14 | ||
24.49 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 15 | - | 15 | ||
34.62 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 5/8 | 15.88 | ||
28.51 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 16 | - | 16 | ||
32.09 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 18 | - | 18 | ||
44.96 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/4 | 19.05 | ||
36.52 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 20 | - | 20 | ||
44.62 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 22 | - | 22 | ||
52.04 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 7/8 | 22.23 | ||
55.04 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 25 | - | 25 | ||
73.16 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 28 | - | 28 | ||
96.05 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 30 | - | 30 | ||
96.73 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 32 | - | 32 | ||
109.73 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 35 | - | 35 | ||
116.07 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 40 | - | 40 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | Pression de service max.(MPa) | 15 |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal 1(mm)
Nominal 1(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles