• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pour joint antireflet, modèle B1 de tuyau en cuivre GSP-B1, modèle CONNECTEUR FEMELLE POUR MANOMÈTRE

Pour joint antireflet, modèle B1 de tuyau en cuivre GSP-B1, modèle CONNECTEUR FEMELLE POUR MANOMÈTRE

B-type flareless fitting for copper tubes usable at high pressures. Various types are available with a short delivery time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSP1/2X6-B1
GSP1/2X8-B1
GSP1/2X10-B1
GSP1/4X6-B1
GSP1/4X8-B1
GSP1/4X10-B1
GSP3/8X6-B1
GSP3/8X8-B1
GSP3/8X10-B1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

15.48 €

6 jours 661/2B (15A)

15.88 €

6 jours 881/2B (15A)

17.47 €

6 jours 10101/2B (15A)

13.26 €

23 jours 661/4B (8A)

13.53 €

6 jours 881/4B (8A)

13.06 €

6 jours 10101/4B (8A)

14.27 €

33 jours 663/8B (10A)

14.69 €

6 jours 883/8B (10A)

14.23 €

6 jours 10103/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion G (taraudé) Pression de service max.(MPa) 3.5 Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique