• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne miniature SUS304 en acier inoxydable, SMV-203, type coudé

Vanne miniature SUS304 en acier inoxydable, SMV-203, type coudé

The Ermeto type adopts a strong structure against shock and vibration and completely seals high pressure fluids. The cutting edge sleeve bites powerfully into the pipe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMV-203-6B
SMV-203-6BR
SMV-203-8BM
SMV-203-8BR
SMV-203-10BM
SMV-203-10BR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps Côté commande, diam. de tuyauterie
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Hauteur h
(mm)
Diamètre de la poignée
(Ø)
Type de poignée

-

5 jours -6Température normale~10050.530Métal

-

5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)6-~10058.535Plastique (NYLON)

-

5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)8-~10050.530Métal

-

5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)8-~10058.535Plastique (NYLON)

-

5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)10-~10050.530Métal

-

5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)10-~10058.535Plastique (NYLON)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Air / Huile Pression nominale 3MPa
Côté alimentation, type de connexion PT (Filetage mâle) Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie 1/4B Côté commande, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique