• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne miniature SUS304 pour SMV-204 acier inoxydable, type L

Vanne miniature SUS304 pour SMV-204 acier inoxydable, type L

The cutting edge of the sleeve bites firmly to the pipe, the L mate type completely seals high-pressure fluid, and the structure is strong against impact pressure and vibration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMV-204-6M
SMV-204-6R
SMV-204-8M
SMV-204-8R
SMV-204-10M
SMV-204-10R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, diam. de tuyauterie
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Hauteur h
(mm)
Diamètre de la poignée
(Ø)
Type de poignée

-

5 jours 66-~10050.530Métal

-

5 jours 66-~10058.535Plastique (NYLON)

-

5 jours 88-~10050.530Métal

-

5 jours 88-~10058.535Plastique (NYLON)

-

5 jours 1010-~10050.530Métal

-

5 jours 1010-~10058.535Plastique (NYLON)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression nominale 3MPa Côté alimentation, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique Côté commande, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique