Vanne miniature SUS316 VE en acier inoxydable (type coudé)

Vanne miniature SUS316 VE en acier inoxydable (type coudé)
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE-01-1
VE-02-1
VE-02-2
VE-03-2
VE-03-3
VE-025-2
VE-3-1
VE-4-1
VE-6-1
VE-6-2
VE-8-2
VE-8-3
VE-10-2
VE-10-3
VE-10.5-2
VE-10.5-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces) Spécifications de CALENDRIER, dénomination de tuyau pour l'application

103.29 €

1 6 jours 3.181/8BDimensions en pouces (POUCES)1/8-

84.84 €

1 6 jours 6.351/8BDimensions en pouces (POUCES)1/8-

83.65 €

1 6 jours 6.351/4BDimensions en pouces (POUCES)1/4-

95.75 €

1 6 jours 9.531/4BDimensions en pouces (POUCES)1/4-

95.75 €

1 19 jours 9.533/8BDimensions en pouces (POUCES)3/8-

90.72 €

1 6 jours 7.941/4BDimensions en pouces (POUCES)1/4-

103.29 €

1 6 jours 31/8BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

94.07 €

1 6 jours 41/8BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

84.84 €

1 6 jours 61/8BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

84.84 €

1 6 jours 61/4BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

86.23 €

1 6 jours 81/4BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

86.26 €

1 6 jours 83/8BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

95.75 €

1 6 jours 101/4BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

95.75 €

1 6 jours 103/8BDimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

99.95 €

1 6 jours 10.51/4BCalibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/4

99.95 €

1 6 jours 10.53/8BCalibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz
Pression nominale 2MPa Côté alimentation, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique Côté commande, type de connexion PT (Filetage mâle)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Hauteur h(mm) 58.5
Diamètre de la poignée(Ø) 35

Assistance technique