• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT À POINTEAU SUS316 VHH pour acier inoxydable, type moitié

VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT À POINTEAU SUS316 VHH pour acier inoxydable, type moitié

Precision designed to withstand high pressures, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses the ideal double ferrule method, and so there is no torsion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VHH-02-2
VHH-03-2
VHH-03-3
VHH-04-3
VHH-04-4
VHH-025-2
VHH-6-2
VHH-8-2
VHH-10-2
VHH-10-3
VHH-10.5-2
VHH-10.5-3
VHH-12-3
VHH-12-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Hauteur h
(mm)
Diamètre de la poignée
(Ø)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces) Spécifications de CALENDRIER, dénomination de tuyau pour l'application

111.75 €

5 jours 6.351/4B7358Dimensions en pouces (POUCES)1/4-

122.54 €

5 jours 9.531/4B7358Dimensions en pouces (POUCES)3/8-

122.54 €

5 jours 9.533/8B7358Dimensions en pouces (POUCES)3/8-

130.16 €

5 jours 12.73/8B7358Dimensions en pouces (POUCES)1/2-

130.16 €

5 jours 12.71/2B7358Dimensions en pouces (POUCES)1/2-

119.37 €

5 jours 7.941/4B7358Dimensions en pouces (POUCES)5/16-

111.75 €

5 jours 61/4B7358Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

119.37 €

5 jours 81/4B7358Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

122.54 €

5 jours 101/4B7358Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

122.54 €

5 jours 103/8B7358Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

124.44 €

5 jours 10.51/4B7358Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/8

124.44 €

5 jours 10.53/8B7358Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/8

130.16 €

5 jours 123/8B7358Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

130.16 €

5 jours 121/2B7358Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz
Pression nominale 10MPa Côté alimentation, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique Côté commande, type de connexion PT (Filetage mâle)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique