Vanne miniature SUS316 VL en acier inoxydable (type L)

Vanne miniature SUS316 VL en acier inoxydable (type L)
  • Remise sur volume
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VL-01-0
VL-02-0
VL-03-0
VL-025-0
VL-3-0
VL-4-0
VL-6-0
VL-8-0
VL-10-0
VL-10.5-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, diam. de tuyauterie
(Ø)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces) Spécifications de CALENDRIER, dénomination de tuyau pour l'application

115.26 €

1 6 jours 3.183.18Dimensions en pouces (POUCES)1/8-

94.44 €

1 6 jours 6.356.35Dimensions en pouces (POUCES)1/4-

111.72 €

1 6 jours 9.539.53Dimensions en pouces (POUCES)3/8-

101.10 €

1 6 jours 7.947.94Dimensions en pouces (POUCES)5/16-

115.26 €

1 18 jours 33Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

105.52 €

1 6 jours 44Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

94.44 €

1 Disponible 6 jours 66Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

101.10 €

1 14 jours 88Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

111.72 €

1 6 jours 1010Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

113.49 €

1 6 jours 10.510.5Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz
Pression nominale 2MPa Côté alimentation, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique Côté commande, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Hauteur h(mm) 58.5
Diamètre de la poignée(Ø) 35

Assistance technique