Vanne miniature SUS316 VU en acier inoxydable (type à raccord union)

Vanne miniature SUS316 VU en acier inoxydable (type à raccord union)
  • Remise sur volume
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VU-01-0
VU-02-0
VU-03-0
VU-025-0
VU-3-0
VU-4-0
VU-6-0
VU-8-0
VU-10-0
VU-10.5-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, diam. de tuyauterie
(Ø)
Longueur L
(mm)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces) Spécifications de CALENDRIER, dénomination de tuyau pour l'application

126.18 €

1 Disponible 5 jours 3.183.1864Dimensions en pouces (POUCES)1/8-

94.44 €

1 5 jours 6.356.3558.8Dimensions en pouces (POUCES)1/4-

126.18 €

1 Disponible 5 jours 9.539.5363.6Dimensions en pouces (POUCES)3/8-

101.10 €

1 6 jours 7.947.9459.6Dimensions en pouces (POUCES)5/16-

126.18 €

1 Disponible 6 jours 3364Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

118.25 €

1 Disponible 6 jours 4458.5Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

99.46 €

1 5 jours 6658.8Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

96.41 €

1 6 jours 8859.6Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

126.18 €

1 Disponible 6 jours 101065.4Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

113.49 €

1 6 jours 10.510.564.4Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz
Pression nominale 2MPa Côté alimentation, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique Côté commande, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Hauteur h(mm) 58.5
Diamètre de la poignée(Ø) 35

Assistance technique