VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT À POINTEAU SUS316 VUP pour acier inoxydable, type à raccord union

VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT À POINTEAU SUS316 VUP pour acier inoxydable, type à raccord union
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUP-02-0
VUP-03-0
VUP-04-0
VUP-06-0
VUP-08-0
VUP-025-0
VUP-6-0
VUP-8-0
VUP-10-0
VUP-10.5-0
VUP-12-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, diam. de tuyauterie
(Ø)
Hauteur h
(mm)
Diamètre de la poignée
(Ø)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces) Spécifications de CALENDRIER, dénomination de tuyau pour l'application

128.98 €

1 6 jours 6.356.357340Dimensions en pouces (POUCES)1/4-

148.79 €

1 6 jours 9.539.538040Dimensions en pouces (POUCES)3/8-

158.48 €

1 6 jours 12.712.78040Dimensions en pouces (POUCES)1/2-

202.85 €

1 6 jours 19.0519.058668Dimensions en pouces (POUCES)7/8-

328.63 €

1 6 jours 25.425.410778Dimensions en pouces (POUCES)1-

137.67 €

1 6 jours 7.947.947340Dimensions en pouces (POUCES)5/16-

128.03 €

1 6 jours 667358Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

137.67 €

1 6 jours 887358Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

148.79 €

1 6 jours 10108068Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

148.58 €

1 6 jours 10.510.58068Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/8

158.48 €

1 6 jours 12128068Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz
Pression nominale 26MPa Côté alimentation, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique Côté commande, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150
Pression de service maximum(MPa) 26

Assistance technique