pour Fluoropolymer , demi-raccord union, TH

pour Fluoropolymer , demi-raccord union, TH
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH-6-1-SUS316
TH-6-2-SUS316
TH-8-1-SUS316
TH-8-2-SUS316
TH-10-2-SUS316
TH-10-3-SUS316
TH-12-3-SUS316
TH-12-4-SUS316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(φ)
Valeur nominale de filetage

34.98 €

1 9 jours 6[1/8B] 1/8B (6A)

34.98 €

1 9 jours 6[1/4B] 1/4B (8A)

35.71 €

1 11 jours 8[1/8B] 1/8B (6A)

34.98 €

1 5 jours 8[1/4B] 1/4B (8A)

45.85 €

1 5 jours 10[1/4B] 1/4B (8A)

45.85 €

1 9 jours 10[3/8B] 3/8B (10A)

55.35 €

1 5 jours 12[3/8B] 3/8B (10A)

59.43 €

1 9 jours 12[1/2B] 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluides utilisables Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Demi-raccord union Matériau de tuyau applicable Autres résines
Types de vis de raccord P Pression de service minimum(MPa) 10 Traitement de surface N/A

Assistance technique