Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord union de cloison pour Fluoropolymer , TK

Raccord union de cloison pour Fluoropolymer , TK

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK-6-0-SUS316
TK-8-0-SUS316
TK-10-0-SUS316
TK-12-0-SUS316
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(φ)

32.25 €

5 jours 6

32.25 €

5 jours 8

41.08 €

5 jours 10

44.76 €

5 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluides utilisables Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord union de séparation Matériau de tuyau applicable Autres résines
Pression de service minimum(MPa) 10 Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique