Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAPD43HR |
TAPD45HR |
TAPD54HR |
TAPD54HR-TH |
TAPD56HR |
TAPD57HR |
TAPD64HR |
TAPD68HR |
TAPD83HR |
TAPD85HR |
TAPD510HR |
TAPD610HR |
TAPD612HR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (mm) | Traitement de surface | Détails du traitement de surface | Épaisseur de plaque de fixation recommandée (mm) | Longueur L1 (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.2 | NA | NA | 1.0~4.8 | 11.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.2 | NA | NA | 4.0-8.0 | 14.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
74.70 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.0 | NA | NA | 1.2~6.4 | 14.0 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
89.03 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 4.0 | Peinture / revêtement | Peinture de tête | 1.2~6.4 | 14.0 | Boîte / paquet | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.0 | NA | NA | 4.8~9.6 | 17.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
105.98 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.0 | NA | NA | 9.6~11.2 | 19.8 | Boîte / paquet | ||
1.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.8 | NA | NA | 1.6~6.4 | 14.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
97.54 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.8 | NA | NA | 6.4~12.8 | 22.0 | Boîte / paquet | ||
167.86 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6.4 | NA | NA | 1.6~4.8 | 18.0 | Boîte / paquet | ||
353.17 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6.4 | NA | NA | 4.8~8.0 | 21.5 | Boîte / paquet | ||
108.78 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.0 | NA | NA | 12.8~16.0 | 26.0 | Boîte / paquet | ||
105.74 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.8 | NA | NA | 11.2~16.0 | 25.9 | Boîte / paquet | ||
175.62 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.8 | NA | NA | 16.0~19.2 | 28.6 | Boîte / paquet |
Loading...
Matériau | Fer | Forme de la tête | Tête ronde |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nominal(mm)
Traitement de surface
Détails du traitement de surface
Épaisseur de plaque de fixation recommandée(mm)
Longueur L1(mm)
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles