Rivets, modèle blindé (ADAH)【1-1,000 pièces par conditionnement】

Rivets, modèle blindé (ADAH)
  • En promotion
  • Remise sur volume
The rivet body covers the mandrel head. Once fastened, it prevents the mandrel head from falling off from the body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD42AH
AD43AH
AD54AH
AD62AH
AD64AH
AD66AH
AD68AH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal
(mm)
Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Longueur L
(mm)

1.87 €

1 Disponible 6 jours 103.21.0-3.27.6

175.98 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103.23.2~4.89.2

0.36 €

0.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.01.2~6.411.2

275.75 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.81.6~3.28.4

2.09 €

1 Disponible 6 jours 104.83.2~6.411.6

322.59 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.86.4~9.614.7

425.49 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.89.6~12.817.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Traitement de surface NA Détails du traitement de surface NA
Forme de la tête Tête ronde Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique