Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSK42SSBS |
SSK43SSBS |
SSK44SSBS |
SSK52SSBS |
SSK53SSBS |
SSK54SSBS |
SSK56SSBS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (mm) | Épaisseur de plaque de fixation recommandée (mm) | Longueur L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € 0.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.2 | 1.6~3.2 | 11.6 | |
2.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.2 | 3.2~4.8 | 13.2 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.2 | 4.8-6.4 | 14.7 | |
2.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.0 | 2.2~3.2 | 12.8 | |
0.90 € 0.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.0 | 3.2~4.8 | 14.4 | |
2.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.0 | 4.8-6.4 | 16.0 | |
2.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.0 | 6.4~9.6 | 19.1 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA | Détails du traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la tête | Tête fraisée | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal(mm)
Épaisseur de plaque de fixation recommandée(mm)
Longueur L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles